Danfoss logo
 OP-HRX058D40Q

OP-HRX058D40Q

114N3385

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokHBPMBP
Compressor modelMLZ058-2
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódQ
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]200 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai3
Kompresszor tápellátása [V]230/3/60
Kondenzátor típusaQ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.93 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU058D40Q MLZ058T2LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)15.89 kW
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)17.15 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MegnevezésOP-HRX058D40Q
Model numberOP-HRX058D40Q
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Tartály űrtartalma [L]14.0 L
TechnológiaScroll
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D40
VáltozatD40
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]4.40 A
Ventilátor átmérője [mm]550 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]600 W
Ventilátorok száma2
VersionDescriptionD40 : Optyma – standard változat + teljes elektromos doboz + teljes kompresszorvédelem + burkolatvédelem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg284 Kilogramm
Nettó súly269 Kilogramm
Folyadékmennyiség1172.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428874366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm