OP-HRX038D40Q
114N3379
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60
114N3379
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | HBPMBP |
| Compressor model | MLZ038-2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | Q |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 200 V |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.87 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor fázisai | 3 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/3/60 |
| Kondenzátor típusa | N8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.9 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-HRU038D40Q MLZ038T2LC9A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 10.16 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.78 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Megnevezés | OP-HRX038D40Q |
| Model number | OP-HRX038D40Q |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Tartály űrtartalma [L] | 10.0 L |
| Technológia | Scroll |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ D40 |
| Változat | D40 |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 3.60 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 457 mm |
| Ventilátor fázisai | 1 |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 450 W |
| Ventilátorok száma | 2 |
| VersionDescription | D40 : Optyma – standard változat + teljes elektromos doboz + teljes kompresszorvédelem + burkolatvédelem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 183 Kilogramm |
| Nettó súly | 167 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 707.9 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |