Danfoss logo
OP-HGZ080D40Q

OP-HGZ100D32Q

114N3318

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokHBPMBP
Compressor modelMTZ100-3
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódQ
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]200 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.34 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai3
Kompresszor tápellátása [V]230/3/60
Kondenzátor típusaN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HGZ100D32Q MTZ100-3VM
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)15.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MegnevezésOP-HGZ100D32Q
Model numberOP-HGZ100D32Q
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Tartály űrtartalma [L]14.0 L
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D32
VáltozatD32
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]3.60 A
Ventilátor átmérője [mm]457 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]450 W
Ventilátorok száma2
VersionDescriptionD32 : Portfólión kívül

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg165 Kilogramm
Nettó súly147 Kilogramm
Folyadékmennyiség686.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428873697
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm