Danfoss logo
 OP-HGZ064D40Q

OP-HGZ064D40Q

114N3299

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokHBPMBP
Azonos termék115F0657115N0657115N0812
Compressor modelMTZ064-3
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódQ
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]200 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai3
Kompresszor tápellátása [V]230/3/60
Kondenzátor típusaN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionOP-HGZ064D40Q MTZ64-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MegnevezésOP-HGZ064D40Q
Model numberOP-HGZ064D40Q
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Tartály űrtartalma [L]10.0 L
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ D40
VáltozatD40
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]3.60 A
Ventilátor átmérője [mm]457 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]450 W
Ventilátorok száma2
VersionDescriptionD40 : Optyma – standard változat + teljes elektromos doboz + teljes kompresszorvédelem + burkolatvédelem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg182 Kilogramm
Nettó súly165 Kilogramm
Folyadékmennyiség707.9 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428873505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm