OP-HCGC0033RC0062B
114N2380
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a, Kompresszor tápellátása [V]: 115/1/60
114N2380
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | NF11FX2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | B |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 60 Hz [V] | 95 V |
| Feszültség 60 Hz [V] [max.] | 115 V |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.7 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Hűtőközeg(ek) | R134a |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor fázisai | 1 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 115/1/60 |
| Kondenzátor típusa | BM70 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 590 m³/h |
| Material Description | OP-HCGC0033RC0062B NF11FX2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | OP-HCGC0033RC0062B |
| Model number | OP-HCGC0033RC0062B |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 95 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 115 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Tanúsítvány | UL Recognized |
| Tartály űrtartalma [L] | 1.1 L |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ C |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Változat | C |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Ventilátor fázisai | 1 |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 9 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 36 W |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 230.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | C : Testreszabott változat |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 21.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 16.42 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 39.312 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |