LGNM0150RWA000N
114N2207
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás; Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/60
114N2207
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | LBPMBP |
| Compressor model | NST38NG |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | N |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 187 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/8 in |
| Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
| Frekvencia [Hz] | 60 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R290 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor fázisai | 1 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/60 |
| Kondenzátor típusa | E2 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 1700 m³/h |
| Material Description | LGNM0150RWA000N |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | LGNM0150RWA000N |
| Model number | LGNM0150RWA000N |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 208 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 9.6 A |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomásKözepes elpárolgási nyomás |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1/2 in |
| Tanúsítvány | UR |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ WA |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.40 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 250 mm |
| Ventilátor fázisai | 1 |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 60 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 60 W |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 250.000 mm |
| Ventilátorok száma | 2 |
| VersionDescription | WA : Tápkábel, folyadéktartály nélkül (kapilláriscsövekhez) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 40.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 38 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 75.364 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |