Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

LGNM0100RWA000N​

114N2201

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás; Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokLBPMBP
Compressor modelNST26NG​
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]187 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]253 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]3/8 in
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]60
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R290
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai1
Kompresszor tápellátása [V]230/1/60
Kondenzátor típusaE2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]1700 m³/h
Material DescriptionLGNM0100RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésLGNM0100RWA000N​
Model numberLGNM0100RWA000N​
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA5.4 A
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomásKözepes elpárolgási nyomás
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1/2 in
TanúsítványUR
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ WA
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VáltozatWA
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]0.40 A
Ventilátor átmérője [mm]250 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]60 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]60 W
Ventilátorlapát mérete [mm]250.000 mm
Ventilátorok száma2
VersionDescriptionWA : Tápkábel, folyadéktartály nélkül (kapilláriscsövekhez)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg38.6 Kilogramm
Nettó súly36.1 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm