Danfoss logo
OP-MCNC0021

OP-MCNC0021RWA000B

114N2132

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 115/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Compressor modelKLF 4.8 CN
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]95 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]135 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]1/4 in
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R290
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai1
Kompresszor tápellátása [V]115/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]550 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC0021RWA000B
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-MCNC0021RWA000B
Model numberOP-MCNC0021RWA000B
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]115 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]115 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]5/16 in
TanúsítványUL
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ WA
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]0.20 A
Ventilátor átmérője [mm]200 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]9 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]14 W
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]115 V
Ventilátorlapát mérete [mm]200.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionWA : Tápkábel, folyadéktartály nélkül (kapilláriscsövekhez)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18.27 Kilogramm
Nettó súly17.59 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.663 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255116882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm