Danfoss logo
 OP-MCNC0075RWA000B

OP-MCNC0075RWA002B

114N2124

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás; Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 115/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBPLBP
Azonos termék114N2091114N2097114N2098114N2099114N2100114N2101114N2118114N2123114N2125114N2126114N2127
Compressor modelNPT14ND
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódB
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]95 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]135 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]1/4 in
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R290
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai1
Kompresszor tápellátása [V]115/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]830 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC0075RWA002B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-MCNC0075RWA002B
Model numberOP-MCNC0075RWA002B
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]115 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]115 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA6.4 A
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomásKözepes elpárolgási nyomás
Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm]7.94 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]5/16 in
TanúsítványUL Recognized
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ WA
UL minősítésYes
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]0.70 A
Ventilátor átmérője [mm]254 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]30 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]30 W
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]115 V
Ventilátorlapát mérete [mm]254.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionWA : Tápkábel, folyadéktartály nélkül (kapilláriscsövekhez)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg27.375 Kilogramm
Nettó súly26.968 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség43.836 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm