OP-MCNC0075RDF600B
114N2095
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás; Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 115/1/60
114N2095
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | MBPLBP |
| Compressor model | NPT14ND |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Család | Optyma™ |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Csomagolási mennyiség | 18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | B |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 95 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 135 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/4 in |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R290 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor fázisai | 1 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 115/1/60 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 830 m³/h |
| Material Description | OP-MCNC0075RDF600B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | OP-MCNC0075RDF600B |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | OP-MCNC0075RDF600B |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 115 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 115 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 6.4 A |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomásKözepes elpárolgási nyomás |
| Szívó oldal csatlakozás átmérője [mm] | 7.94 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/16 in |
| Tanúsítvány | UL Recognized |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ RD |
| UL minősítés | Yes |
| Változat | DF |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.70 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 254 mm |
| Ventilátor fázisai | 1 |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 30 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 30 W |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 115 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 254.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | DF : Műanyag alaplemez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 23.25 Kilogramm |
| Nettó súly | 21.368 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 46.617 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |