Danfoss logo
 OP-MCGB0033RDF600B

OP-MCGB0033RDF600B

114N0034

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a, Kompresszor tápellátása [V]: 115/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Compressor modelNF11FX
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódB
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 60 Hz [V]95 V
Feszültség 60 Hz [V] [max.]115 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Hűtőközeg(ek)R134a
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai1
Kompresszor tápellátása [V]115/1/60
Kondenzátor típusaBM70
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]590 m³/h
Material DescriptionOP-MCGB0033RDF600B NF11FX
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-MCGB0033RDF600B
Model numberOP-MCGB0033RDF600B
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]95 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]115 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TanúsítványUL Recognized
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ WA
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VáltozatC
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]0.45 A
Ventilátor fázisai1
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]9 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]36 W
Ventilátorlapát mérete [mm]230.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionC : Testreszabott változat

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23.2 Kilogramm
Nettó súly18 Kilogramm
Folyadékmennyiség39.921 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428392747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm