NL10MFXN0
114G3536
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114G3536
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | NL10MF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.51 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Hűtőközeg(ek) | R134a |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor típusa | BG_3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 620 m³/h |
| Material Description | NL10MFXN0 CONDENS. UNIT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | NL10MFXN0 |
| Model number | NL10MFXN0 |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Technológia | Dugattyús |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ N0 |
| Változat | N0 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 36 W |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 34 W |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | NO : Optyma szelepek és folyadéktartály nélkül kapilláriscsövekhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 17.569 Kilogramm |
| Nettó súly | 17.569 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 51.621 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569828 |