Danfoss logo
OP-MCNC016NPA11G

OP-MCNC016NPA11G

114F1622

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
CE tanúsítványYes
Compressor modelNPT16RA
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódG
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]207 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]253 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]207 V
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R290
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/50
Kondenzátor típusaBG_6
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]1132 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC016NPA11G
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-MCNC016NPA11G
Model numberOP-MCNC016NPA11G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]253 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
RLA3.9 A
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TanúsítványCEEAC
TartályjóváhagyásCE
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ A11
VáltozatA11
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]0.13 A
Ventilátor átmérője [mm]300 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]29 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaRács
Ventilátorlapát mérete [mm]300.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionA11 : Optyma Schrader szeleppel + EC ventilátor + csatlakozódoboz

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg48.3 Kilogramm
Nettó súly42 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség179.52 Liter
EAN/UPC5702428566506