OP-MCNC011NYA09G
114F1417
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114F1417
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compressor model | NLY12RAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 207 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 207 V |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R290 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor típusa | BG_4/5 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 631 m³/h |
| Material Description | OP-MCNC011NYA09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | OP-MCNC011NYA09G |
| Model number | OP-MCNC011NYA09G |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 3.9 A |
| SCIP dosszié szám | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Tanúsítvány | CEEAC |
| Tartályjóváhagyás | CE |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ A09 |
| Változat | A09 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 254 mm |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 13 W |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 254.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | A09 : Optyma Schrader szeleppel + EC ventilátor + csatlakozódoboz + min. HP és LP nyomáskapcsolók + kombinált szűrő és folyadéktartály |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 26.45 Kilogramm |
| Nettó súly | 23 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 43.864 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |