Danfoss logo
 OP-LCNC006NYA11G

OP-LCNC006NUA11G

114F0204

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokLBP
CE tanúsítványYes
Compressor modelNUT60CAe
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódG
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]207 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]253 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]207 V
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R290
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/50
Kondenzátor típusaBG_2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]231 m³/h
Material DescriptionOP-LCNC006NYA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-LCNC006NUA11G
Model numberOP-LCNC006NUA11G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]253 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dosszié terméknévOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
TanúsítványCEEAC
TartályjóváhagyásCE
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ A11
VáltozatA11
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]0.12 A
Ventilátor átmérője [mm]200 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]10 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaRács
Ventilátorlapát mérete [mm]200.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionA11 : Optyma Schrader szeleppel + EC ventilátor + csatlakozódoboz

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19.55 Kilogramm
Nettó súly17 Kilogramm
Folyadékmennyiség69.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428567015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm