SC21CLXT0
114E4003
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
Javasolt csere: 114E2648
114E4003
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | LBP |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| Család | Optyma™ |
| Cserekód | 114E2648 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R404A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor típusa | BG_4/5 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC21CLXT0 CONDENS. UNIT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | SC21CLXT0 |
| Model number | SC21CLXT0 |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ T0 |
| Változat | T0 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 55 W |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 53 W |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + folyadéktartály elzárószelepek nélkül |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 23.758 Kilogramm |
| Nettó súly | 23.758 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 73.71 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570145 |