Danfoss logo
OP-SC21CLXT0

OP-SC21CLXT0

114E2646

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokLBP
Compressor modelSC21CL
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódG
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]207 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]253 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]207 V
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hossz [mm]610 mm
Hűtőközeg(ek)R404AR507A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/50
Kondenzátor típusaBG_6
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]1150 m³/h
Material DescriptionOP-SC21CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-SC21CLXT0
Model numberOP-SC21CLXT0
Tulajdonság
Érték
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]253 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4 A
SCIP dosszié számf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP dosszié terméknévOPTYMA N0 N2 T0 T2
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]445.00 mm
Tartály űrtartalma [L]1.1 L
TartályjóváhagyásCE
Teljes magasság [mm]348.0 mm
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusOptyma™ T0
VáltozatT0
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]0.18 A
Ventilátor átmérője [mm]300 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]14 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]29 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaRács
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.]253 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.]207 V
Ventilátorlapát mérete [mm]300.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionT0 : Optyma + folyadéktartály elzárószelepek nélkül

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg36 Kilogramm
Nettó súly23 Kilogramm
Folyadékmennyiség143.616 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428570220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm