SC18/18GXT2
114E2128
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R134a; R513A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114E2128
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| Azonos termék | 114G7382114G7782 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compressor model | SC18/18G |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Család | Optyma™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 230 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.68 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR513A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor típusa | BG_7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 900 m³/h |
| Material Description | SC18/18GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | SC18/18GXT2 |
| Model number | SC18/18GXT2 |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Tanúsítvány | CEEAC |
| Tartály űrtartalma [L] | 1.7 L |
| Tartályjóváhagyás | CEEAC |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | Optyma™ T0 |
| Változat | T0 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.48 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 300 mm |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 14 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 23 W |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | Burkolat |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 300.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + folyadéktartály elzárószelepek nélkül |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 50.2 Kilogramm |
| Nettó súly | 50.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 150.833 Liter |
| EAN/UPC | 5702428571043 |