Danfoss logo
LRJM0800UWL000Q  & LRJM0800UWL000R

LRJM0800UWL000Q

114N6190

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokLBP
Compressor modelLLZ024T2C
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódQ
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]200 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]5/8 in
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R404AR448AR449AR452AR454CR455A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/3/60
Kondenzátor típusaN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]8600 m³/h
Material DescriptionLRJM0800UWL000Q LLZ024T2C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.47 kW
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MegnevezésLRJM0800UWL000Q
Model numberLRJM0800UWL000Q
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-1/8 in
Tartály űrtartalma [L]14.0 L
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim WL
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.80 A
Ventilátor átmérője [mm]450 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]860 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaRács
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.]240 V
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]200 V
Ventilátorlapát mérete [mm]450.000 mm
Ventilátorok száma2
VersionDescriptionWL : ??

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg190 Kilogramm
Nettó súly175 Kilogramm
Folyadékmennyiség743.522 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255122388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm