HNJM0300UWK000N
114N6156
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/60
114N6156
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | MLZ021T1C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ Slim |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | N |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 208 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.44 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/60 |
| Kondenzátor típusa | G8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 4600 m³/h |
| Material Description | HNJM0300UWK000N MLZ021T1C LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.83 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Megnevezés | HNJM0300UWK000N |
| Model number | HNJM0300UWK000N |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 7/8 in |
| Tartály űrtartalma [L] | 6.0 L |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Slim WK |
| Változat | WK |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 450 mm |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 430 W |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | Rács |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 200 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 450.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | WK : WG + alacsony környezeti hőmérséklet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 119 Kilogramm |
| Nettó súly | 103 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 295.433 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |