Danfoss logo
OP-LNYM0400UWL000Q - OP-LNYM0500UWL000Q - OP-LNYM0600UWL000Q

OP-LNYM0500UWL000Q

114N3595

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokLBP
Compressor modelLLZ015T2A
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódQ
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R448AR449AR404AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai3
Kompresszor tápellátása [V]230/3/60
Kondenzátor típusaJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.96 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]6100 m³/h
Material DescriptionOP-LNYM0500UWL000QLLZ015T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.64 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MegnevezésOP-LNYM0500UWL000Q
Model numberOP-LNYM0500UWL000Q
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
TanúsítványUL listed
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim WL
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]2.10 A
Ventilátor átmérője [mm]450 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]430 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]220/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]430 W
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]230 V
Ventilátorlapát mérete [mm]450.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionWL : ??

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg136 Kilogramm
Nettó súly123 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség362.573 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm