OP-HRXM1000UWK000Q
114N3593
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60
114N3593
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | MLZ076T2A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ Slim |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | Q |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 208 V |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 13.2 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Hűtőközeg(ek) | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor fázisai | 3 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/3/60 |
| Kondenzátor típusa | Q8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 1400 m³/h |
| Material Description | OP-HRXM1000UWK000QMLZ076T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 21.06 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | OP-HRXM1000UWK000Q |
| Model number | OP-HRXM1000UWK000Q |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Tanúsítvány | UL listed |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Slim WK |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Változat | WK |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 2.80 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 600 mm |
| Ventilátor fázisai | 1 |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 600 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 600 W |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 600.000 mm |
| Ventilátorok száma | 2 |
| VersionDescription | WK : WG + alacsony környezeti hőmérséklet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 287 Kilogramm |
| Nettó súly | 269 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1240.962 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |