Danfoss logo
 OP-HJZM0150UWK000N - OP-HJZM0150UWK000Q

OP-HJZM0150UWK000N

114N3575

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Compressor modelMTZ18-1VI
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Hűtőközeg(ek)R448AR449AR134aR404AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai1
Kompresszor tápellátása [V]230/1/60
Kondenzátor típusaD8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionOP-HJZM0150UWK000N MTZ18-1VI LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Tulajdonság
Érték
MegnevezésOP-HJZM0150UWK000N
Model numberOP-HJZM0150UWK000N
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TanúsítványUL listed
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim WK
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VáltozatWK
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.00 A
Ventilátor átmérője [mm]350 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]240 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]240 W
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]230 V
Ventilátorlapát mérete [mm]350.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionWK : WG + alacsony környezeti hőmérséklet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg84 Kilogramm
Nettó súly78 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség197.426 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm