OP-LRYM0600UWH000R
114N3523
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 460/3/60
114N3523
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | LBP |
| AWEF alkalmazás | Kültér |
| AWEF megjelenítve | Igen |
| Compressor model | LLZ018T4A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ Slim |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | R |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 60 Hz [V] | 440 V |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR452AR448AR449A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 460/3/60 |
| Kondenzátor típusa | N8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 9200 m³/h |
| Material Description | (NEW) OP-LRYM0600UWH000R LLZ018T4LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Megnevezés | OP-LRYM0600UWH000R |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | OP-LRYM0600UWH000R |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 440 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 10 |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
| Tanúsítvány | UL listed |
| Tartály űrtartalma [L] | 14.0 L |
| Tartályjóváhagyás | UL |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Slim WH |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Változat | WH |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 1.50 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 145 mm |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 373 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 311 W |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.] | 480 V |
| Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 440 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 457.000 mm |
| Ventilátorok száma | 2 |
| VersionDescription | WH : WG + szívóakkumulátor LBP modellekhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 119 Kilogramm |
| Nettó súly | 102 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 743.522 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |