Danfoss logo
OP-LJHM0150UWH000N/Q -OP-LJHM0200UWH000Q/N

LJHM0200UWH000N

114N3518

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokLBP
AWEF alkalmazásKültér
AWEF megjelenítveIgen
Compressor modelNTZ068-1
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 60 Hz [V]208 V
Feszültség 60 Hz [V] [max.]252 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R404AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/60
Kondenzátor típusaD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.87 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionOP-LJHM0200UWH000N NTZ068-1
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-LJHM0200UWH000N
Model numberLJHM0200UWH000N
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
TanúsítványUL listed
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim WH
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VáltozatWH
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.00 A
Ventilátor átmérője [mm]350 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]240 W
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.]230 V
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]230 V
Ventilátorlapát mérete [mm]350.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionWH : WG + szívóakkumulátor LBP modellekhez

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg94 Kilogramm
Nettó súly78 Kilogramm
Folyadékmennyiség197.426 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428657631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm