Danfoss logo
 OP-LNYM0500UWH000Q

LNYM0500UWH000Q

114N3504

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokLBP
AWEF alkalmazásKültér
AWEF megjelenítveIgen
Compressor modelLLZ015T2
CoolselectorFilterDiscontinued models
CsaládOptyma™ Slim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elektromos kódQ
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 60 Hz [V]200 V
Feszültség 60 Hz [V] [max.]252 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Folyadék befecskendezésIgen
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R404AR448AR449AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai3
Kompresszor tápellátása [V]230/3/60
Kondenzátor típusaJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.96 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]5000 m³/h
Material DescriptionOP-LNYM0500UWH000Q LLZ015T2
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.66 kW
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MegnevezésOP-LNYM0500UWH000Q
Model numberLNYM0500UWH000Q
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Olaj típusPOE
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
TanúsítványUL listed
TechnológiaScroll
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim WH
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VáltozatWH
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.97 A
Ventilátor átmérője [mm]450 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]450 W
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.]230 V
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]230 V
Ventilátorlapát mérete [mm]450.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionWH : WG + szívóakkumulátor LBP modellekhez

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg118 Kilogramm
Nettó súly102 Kilogramm
Folyadékmennyiség362.573 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428529327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm