Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWG000N/Q - OP-HNXM0250UWG000N/Q - OP-HNXM0300UWG000N/Q

HNXM0300UWG000N

114N3491

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
AWEF alkalmazásKültér
AWEF megjelenítveIgen
Compressor modelMLZ021T1
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 60 Hz [V]208 V
Feszültség 60 Hz [V] [max.]252 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.69 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai1
Kompresszor tápellátása [V]230/1/60
Kondenzátor típusaG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]4600 m³/h
Material DescriptionOP-HNXM0300UWG000N MLZ021T1LT9A
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.99 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MegnevezésOP-HNXM0300UWG000N
Model numberHNXM0300UWG000N
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TanúsítványUL listed
TechnológiaScroll
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim WG
UL minősítésYes
VáltozatWG
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.97 A
Ventilátor átmérője [mm]450 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]450 W
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.]230 V
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]230 V
Ventilátorlapát mérete [mm]450.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionWG : elektromos doboz, folyadéktartály, kettős nyomásszabályozás, ventilátorsebesség-szabályozó, leolvasztás-időzítő, kültéri burkolat (MBP)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg119 Kilogramm
Nettó súly103 Kilogramm
Folyadékmennyiség295.433 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428508995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm