Danfoss logo
 OP-HJXM0150UWG000N/Q

HJZM0150UWG000Q

114N3486

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
AWEF alkalmazásKültér
AWEF megjelenítveIgen
Compressor modelMTZ018-3VM
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódQ
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 60 Hz [V]208 V
Feszültség 60 Hz [V] [max.]252 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor fázisai3
Kompresszor tápellátása [V]230/3/60
Kondenzátor típusaD8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionOP-HJZM0150UWG000Q MTZ18-3VI
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MegnevezésOP-HJXM0150UWG000Q
Model numberHJZM0150UWG000Q
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TanúsítványUL listed
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim WG
UL minősítésYes
VáltozatWG
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.00 A
Ventilátor átmérője [mm]350 mm
Ventilátor fázisai1
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]240 W
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.]230 V
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.]230 V
Ventilátorlapát mérete [mm]350.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionWG : elektromos doboz, folyadéktartály, kettős nyomásszabályozás, ventilátorsebesség-szabályozó, leolvasztás-időzítő, kültéri burkolat (MBP)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg92 Kilogramm
Nettó súly78 Kilogramm
Folyadékmennyiség192.955 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428509046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm