Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

HPUS038D20Q

115F0676

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 220/3/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Compressor modelMLZ038-2
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim Pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódQ
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]200 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]220/3/60
Kondenzátor típusaC4
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.82 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]7200 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS038D20Q
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity [kW] (R22)10.06 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.17 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MegnevezésHPUS038D20Q
Model numberHPUS038D20Q
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TechnológiaScroll
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim Pack D20
VáltozatD20
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.94 A
Ventilátor átmérője [mm]450 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]260 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]130 W
Ventilátorok száma2
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial és/vagy Slim Pack – standard változat

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg127 Kilogramm
Nettó súly117 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm