HPMP040D20Q
115F0640
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R22, Kompresszor tápellátása [V]: 220/3/60
115F0640
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | MT040-3VM |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ Slim Pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | Q |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 200 V |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 220/3/60 |
| Kondenzátor típusa | C3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 3600 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPMP040D20Q |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 6.46 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | HPMP040D20Q |
| Model number | HPMP040D20Q |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 230 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Technológia | Dugattyús |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Változat | D20 |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.97 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 450 mm |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 130 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 130 W |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial és/vagy Slim Pack – standard változat |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 80 Kilogramm |
| Nettó súly | 70 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 299.624 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |