Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

HPMP036D20N

115F0636

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R22, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Compressor modelMT36-1VM
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim Pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R22
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]220/1/60
Kondenzátor típusaC3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]3600 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP036D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.05 kW
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésHPMP036D20N
Model numberHPMP036D20N
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TechnológiaDugattyús
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim Pack D20
VáltozatD20
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]0.96 A
Ventilátor átmérője [mm]450 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]130 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]130 W
Ventilátorlapát mérete [mm]450.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial és/vagy Slim Pack – standard változat

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg80 Kilogramm
Nettó súly70 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm