Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

HPZP050D20N

115F0615

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Compressor modelMTZ050-1VM
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim Pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódN
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.31 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]220/1/60
Kondenzátor típusaC4
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]7200 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP050D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.25 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MegnevezésHPZP050D20N
Model numberHPZP050D20N
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
TechnológiaDugattyús
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim Pack D20
VáltozatD20
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]1.94 A
Ventilátor átmérője [mm]450 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W]260 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]130 W
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial és/vagy Slim Pack – standard változat

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg124 Kilogramm
Nettó súly112 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm