OP-MSXM030MTZW05E
114X7323-B
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás; Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60
114X7323-B
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | MBPLBP |
| Compressor model | MTZ019-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ Slim Pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | E |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Hűtőközeg(ek) | R452AR134aR513AR448AR449AR404A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Kondenzátor típusa | D7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 3300 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT MSXM030MTZW05E |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Megnevezés | OP-MSXM030MTZW05E |
| Model number | OP-MSXM030MTZW05E |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
| Product line | Condensing Units |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomásKözepes elpárolgási nyomás |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Változat | W05 |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 68 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 110 W |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 450.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 85 Kilogramm |
| Nettó súly | 70 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 345.453 Liter |