Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

OP-MSIM068MLW09E

114X7317

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
CE tanúsítványYes
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ030T4
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim Pack
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódE
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]380 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]440 V
Filter Drier Volume (L)0.35
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]1/2 in
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)]68 dBA
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)]48 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)]79 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.84 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Hossz [mm]464.0 mm
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
Kondenzátor belső térfogata1.62 L
Kondenzátor típusaG7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]5200 m³/h
Material DescriptionOP-MSIM068MLW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.43 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC14.9 A
MegnevezésOP-MSIM068MLW09E
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-MSIM068MLW09E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]440 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP dosszié szám909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dosszié terméknévOPTYMA W09
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]1105.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]3/8 in
TanúsítványCE
Tartály űrtartalma [L]6.2 L
TartályjóváhagyásCEEAC
TechnológiaScroll
Teljes magasság [mm]825.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
VáltozatW09
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]1.60 A
Ventilátor átmérője [mm]560 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]72 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]140 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaB3
Ventilátorlapát mérete [mm]560.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack beépített ventilátorsebesség-szabályozóval és külső főkapcsolóval
Volume (L)0.107 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg96 Kilogramm
Nettó súly76 Kilogramm
Folyadékmennyiség422.994 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424592448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm