OP-LSVM014DPW09G
114X7295
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R455A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114X7295
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | LBP |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compressor model | DPT14LA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ Slim Pack |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 187 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 187 V |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/8 in |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 31 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hossz [mm] | 364.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR452AR454CR455A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor belső térfogata | 0.39 L |
| Kondenzátor típusa | A7 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.44 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 2200 m³/h |
| Material Description | OP-LSVM014DPW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | OP-LSVM014DPW09G |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-LSVM014DPW09G |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 255 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP dosszié szám | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA W09 |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
| Szélesség [mm] | 910.00 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 3/8 in |
| Tanúsítvány | CE |
| Tartály űrtartalma [L] | 1.3 L |
| Tartályjóváhagyás | CEEAC |
| Teljes magasság [mm] | 530.0 mm |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 365 mm |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 68 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 60 W |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | B1 |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 365.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack beépített ventilátorsebesség-szabályozóval és külső főkapcsolóval |
| Volume (L) | 0.035 L |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 68 Kilogramm |
| Nettó súly | 53 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 318.042 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586539 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |