Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

OP-MSTM012DPW09G

114X7288

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
CE tanúsítványYes
Compressor modelDPT12RA
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim Pack
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódG
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]187 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]255 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]187 V
Filter Drier Volume (L)0.17
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]3/8 in
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)]32 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hossz [mm]364.0 mm
Hűtőközeg(ek)R404AR448AR449AR452AR454CR455A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/50
Kondenzátor belső térfogata0.39 L
Kondenzátor típusaA7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]2200 m³/h
Material DescriptionOP-MSTM012DPW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)1.24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MCC5.3 A
MegnevezésOP-MSTM012DPW09G
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSTM012DPW09G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]255 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP dosszié szám909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dosszié terméknévOPTYMA W09
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]910.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]3/8 in
TanúsítványCE
Tartály űrtartalma [L]1.3 L
TartályjóváhagyásCEEAC
Teljes magasság [mm]530.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]0.32 A
Ventilátor átmérője [mm]365 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]25 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]60 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaB1
Ventilátorlapát mérete [mm]365.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack beépített ventilátorsebesség-szabályozóval és külső főkapcsolóval
Volume (L)0.035 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg68 Kilogramm
Nettó súly52 Kilogramm
Folyadékmennyiség318.042 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424586393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm