Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSIM044MLW05E

114X7268

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
CE tanúsítványYes
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ019T4
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim Pack
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódE
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]380 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]440 V
Filter Drier Volume (L)0.17
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]1/2 in
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Hossz [mm]464.0 mm
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
Kondenzátor belső térfogata0.58 L
Kondenzátor típusaD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]3300 m³/h
Material DescriptionOP-MSIM044MLW05E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.6 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Tulajdonság
Érték
MCC9.5 A
MegnevezésOP-MSIM044MLW05E
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MSIM044MLW05E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]440 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RLA6.1 A
SCIP dosszié szám517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dosszié terméknévOPTYMA W05
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]1079.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]3/4 in
TanúsítványCE
Tartály űrtartalma [L]3.4 L
TartályjóváhagyásCEEAC
Teljes magasság [mm]690.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]0.47 A
Ventilátor átmérője [mm]450 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]68 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]110 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaB2
Ventilátorlapát mérete [mm]450.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – standard változat
Volume (L)0.097 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg95 Kilogramm
Nettó súly70 Kilogramm
Folyadékmennyiség552.636 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424586232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm