Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-LPQE098LLW12E

114X7261

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokLBP
Compressor modelLLZ018T4
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim Pack
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódE
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]380 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]415 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]1/2 in
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)]63 dBA
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)]63 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)]74 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hossz [mm]464.0 mm
Hűtőközeg(ek)R404AR452AR507A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
Kondenzátor belső térfogata1.62 L
Kondenzátor típusaG7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.96 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]8700 m³/h
Material DescriptionOP-LPQE098LLW12E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC14.4 A
MegnevezésOP-LPQE098LLW12E
Model numberOP-LPQE098LLW12E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]415 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA90 A
SCIP dosszié száma1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
SCIP dosszié terméknévOPTYMA W12
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]1106.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]3/4 in
Tartály űrtartalma [L]6.2 L
TartályjóváhagyásCE
TechnológiaScroll
Teljes magasság [mm]830.0 mm
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim Pack W12
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]1.51 A
Ventilátor átmérője [mm]600 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]370 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]342 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaB3
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.]230 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.]230 V
Ventilátorlapát mérete [mm]600.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + nyomásleeresztő szelep

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg115 Kilogramm
Nettó súly100 Kilogramm
Folyadékmennyiség422.994 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424295202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm