OP-MPVE068MLW10G
114X7214
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
114X7214
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| Compressor model | MLZ030T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ Slim Pack |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | G |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 1 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 207 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 207 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] | 59 dBA |
| Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 70 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor belső térfogata | 1.62 L |
| Kondenzátor típusa | G7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 5200 m³/h |
| Material Description | OP-MPVE068MLW10G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 33.5 A |
| Megnevezés | OP-MPVE068MLW10G |
| Model number | OP-MPVE068MLW10G |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 253 V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 22.5 A |
| SCIP dosszié szám | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA W10 |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 7/8 in |
| Tartály űrtartalma [L] | 6.2 L |
| Tartályjóváhagyás | CE |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Slim Pack W10 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 500 mm |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 120 W |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 370 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 220 W |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | B3 |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 500.000 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + ventilátorsebesség-szabályozó |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 117 Kilogramm |
| Nettó súly | 99 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 629.748 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |