OP-LSQM084LLW05E
114X7092-B
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
114X7092-B
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | LBP |
| Compressor model | LLZ015T4 |
| Család | Optyma™ Slim Pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR452AR507A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT LSQM084LLW05E |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Megnevezés | OP-LSQM084LLW05E |
| Model number | OP-LSQM084LLW05E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA W05 |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Slim Pack W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack – standard változat |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 97 Kilogramm |
| Nettó súly | 78 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 422.994 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |