Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-LSQM067LLW05E

114X7091-B

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokLBP
Compressor modelLLZ013T4
CsaládOptyma™ Slim Pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R404AR452AR507A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT LSQM067LLW05E
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MegnevezésOP-LSQM067LLW05E
Model numberOP-LSQM067LLW05E
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dosszié szám517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dosszié terméknévOPTYMA W05
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim Pack W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – standard változat

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg97 Kilogramm
Nettó súly78 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség422.994 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm