Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MPVE057MLW04G

114X7073

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Compressor modelMLZ026T5
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Slim Pack
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódG
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis1
Fázisok száma (kompresszor)1
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]220 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]240 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]220 V
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]1/2 in
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)]58 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)]69 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Hossz [mm]464.0 mm
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]230/1/50
Kondenzátor belső térfogata0.58 L
Kondenzátor típusaD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]5100 m³/h
Material DescriptionOP-MPVE057MLW04G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.62 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC26 A
MegnevezésOP-MPVE057MLW04G
Model numberOP-MPVE057MLW04G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]240 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA16.7 A
SCIP dosszié számf4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP dosszié terméknévOPTYMA W04
SebességplatformFixed-speed
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]1106.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]3/4 in
Tartály űrtartalma [L]3.4 L
TartályjóváhagyásCE
TechnológiaScroll
Teljes magasság [mm]695.0 mm
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Slim Pack W04
Védőrelé típusaLRE32
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]1.10 A
Ventilátor átmérője [mm]457 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]135 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]244 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaB2
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.]230 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.]230 V
Ventilátorlapát mérete [mm]457.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionW04 : Üzemelés 48°C-ig. Teljesen felszerelt elektromos doboz. LBP modellek forgattyúház-fűtővel

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg91 Kilogramm
Nettó súly73 Kilogramm
Folyadékmennyiség348.014 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428562249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm