Danfoss logo
OP-MPI/XM068/80/108MLP00E/G;OP-MPL/PM028/035/044VVLP01/E

OP-MPIM080MLP00E

114X4309

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
CE tanúsítványYes
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ038T4
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Plus
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódE
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]380 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]440 V
Filter Drier Volume (L)0.35
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]5/8 in
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)]63 dBA
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)]43 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)]80 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.63 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Hossz [mm]531.0 mm
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
Kondenzátor belső térfogata1.62 L
Kondenzátor típusaG7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]5200 m³/h
LRA70 A
Material DescriptionOP-MPIM080MLP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC16.9 A
MegnevezésOP-MPIM080MLP00E
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MPIM080MLP00E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]440 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA10.8 A
SCIP dosszié szám79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
SCIP dosszié terméknévOPTYMA P00 G7 J7
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]1441.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]3/4 in
TanúsítványCE
Tartály űrtartalma [L]6.2 L
TartályjóváhagyásCEEAC
TechnológiaScroll
Teljes magasság [mm]965.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Plus P00 (A2L)
VáltozatP00
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]1.60 A
Ventilátor átmérője [mm]560 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]72 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]140 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaH3
Ventilátorlapát mérete [mm]560.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – standard változat
Volume (L)0.171 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg137 Kilogramm
Nettó súly101 Kilogramm
Folyadékmennyiség738.39 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424592523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm