OP-LPKM120LLP02E
114X3405
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
114X3405
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | LBP |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compressor High pressure volume (L) | 0.50 |
| Compressor Low pressure volume (L) | 5.95 L |
| Compressor model | LLZ024T4B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Optyma™ Plus |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos kód | E |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Feszültség 50 Hz [V] | 380 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| Folyadék befecskendezés | Igen |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/4 in |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] | 67 dBA |
| Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 47 dBA |
| Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 78 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hossz [mm] | 650.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor belső térfogata | 1.97 L |
| Kondenzátor típusa | J7 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.01 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 9500 m³/h |
| LRA | 95 A |
| Material Description | OP-LPKM120LLP02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 13.11 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 22.7 A |
| Megnevezés | OP-LPKM120LLP02E |
| Min fuse rating [A] | 25 A |
| Model number | OP-LPKM120LLP02E |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
| Number of receivers | 2 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 14.5 A |
| SCIP dosszié szám | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA P02 G7 J7 |
| Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
| Szélesség [mm] | 1835.00 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1-1/8 in |
| Tanúsítvány | CE |
| Tartály űrtartalma [L] | 10.0 L |
| Tartályjóváhagyás | CEMoroccoUKCA |
| Technológia | Scroll |
| Teljes magasság [mm] | 966.0 mm |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 1.60 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 560 mm |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 72 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 140 W |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | H4 |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 560.000 mm |
| Ventilátorok száma | 2 |
| VersionDescription | P02 : Optyma Plus folyadékbefecskendezéssel |
| Volume (L) | 0.500 L |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 230 Kilogramm |
| Nettó súly | 180 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1152.197 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |