Danfoss logo
 OP-LPOM067LLP02E - OP-LPOM084LLP02E - OP-LPOM098LLP02E

OP-LPOM067LLP02E

114X3371

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokLBP
Compressor modelLLZ013T4A
CoolselectorFilterActive models
CsaládOptyma™ Plus
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódE
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Fázisok száma (kompresszor)3
Fázisok száma (ventilátor)1
Feszültség 50 Hz [V]360 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.]440 V
Folyadék befecskendezésIgen
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]1/2 in
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)]63 dBA
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)]43 dBA
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)]74 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hossz [mm]531.0 mm
Hűtőközeg(ek)R404AR448AR449AR452A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50
Kondenzátor belső térfogata1.62 L
Kondenzátor típusaG7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.72 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]5200 m³/h
LRA62 A
Material DescriptionOP-LPOM067LLP02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.54 kW
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC13.0 A
MegnevezésOP-LPOM067LLP02E
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-LPOM067LLP02E
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]360 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]440 V
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
RLA8.3 A
SCIP dosszié szám8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP dosszié terméknévOPTYMA P02 G7 J7
SzegmenshasználatKis elpárolgási nyomás
Szélesség [mm]1441.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]3/4 in
Tartály űrtartalma [L]6.2 L
TartályjóváhagyásEACPEDRoHS
Teljes magasság [mm]965.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Plus P02
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A]0.96 A
Ventilátor átmérője [mm]500 mm
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W]220 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]190 W
Ventilátorburkolat/-rács típusaRács
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.]253 V
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.]207 V
Ventilátorlapát mérete [mm]500.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionP02 : Optyma Plus folyadékbefecskendezéssel

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg167 Kilogramm
Nettó súly135 Kilogramm
Folyadékmennyiség1032.3 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428666343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm