Danfoss logo
OP-MPHC046MLW16E-product-details

OP-MPHC046MLW16E

114X9123

Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásokMBP
Compressor modelMLZ021T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
CsaládOptyma™ Pack
Csatlakozás típusaKúpos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos kódE
Elemek tartalmaNo
Fázisok száma (kompresszor)3
Folyadék csatlakozóvezetéke [in]3/8 in
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R404A
Kompresszor tápellátása [V]380-415/3/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC046MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9.5 A
MegnevezésOP-MPHC046MLW16E
Model numberOP-MPHC046MLW16E
Product lineCondensing Units
RLA45 A
SzegmenshasználatKözepes elpárolgási nyomás
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]5/8 in
TanúsítványCE
Tartály űrtartalma [L]3.4 L
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Pack W16
Ventilátor átmérője [mm]450 mm
Ventilátorlapát mérete [mm]450.000 mm
Ventilátorok száma1
VersionDescriptionW16 : ??

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg95 Kilogramm
Nettó súly85 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.516 Köbméter
EAN/UPC5715255126461