DACC RX H1475.1A4/A2H
114U0040
Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 380-480/3/50-60
114U0040
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | LBP |
| AWEF alkalmazás | Beltér |
| AWEF megjelenítve | Igen |
| Család | Optyma™ Cooler |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR448AR449AR507A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380-480/3/50-60 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 18400 m³/h |
| Leolvasztástípus | Air Defrost |
| Material Description | Optyma DACC RX H1475.1A4/A2H |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 2.34 A |
| Megnevezés | DACC RX H1475.1A4/A2H |
| Model number | DACC RX H1475.1A4/A2H |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szegmenshasználat | High profile |
| Termékcsoport | Condensing Units |
| Terméknév | Package unit |
| Terméktípus | Optyma™ Cooler (High profile) |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.55 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 500 mm |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 1360 W |
| Ventilátorok száma | 4 |
| VersionDescription | 1A : Optyma többhűtőközeges hűtő, lamellás-csöves elpárologtató, levegős leolvasztás |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 236.9 Kilogramm |
| Nettó súly | 206 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2243.53 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |