Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX H0615.1A4/A2H

114U0036

Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 380-480/3/50-60

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásokHBPMBP
AWEF alkalmazásBeltér
AWEF megjelenítveIgen
CsaládOptyma™ Cooler
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hűtőközeg(ek)R404AR448AR449AR507A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]380-480/3/50-60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]9500 m³/h
LeolvasztástípusAir Defrost
Material DescriptionOptyma DACC RX H0615.1A4/A2H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Tulajdonság
Érték
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC0.97 A
MegnevezésDACC RX H0615.1A4/A2H
Model numberDACC RX H0615.1A4/A2H
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzegmenshasználatHigh profile
TermékcsoportCondensing Units
TerméknévPackage unit
TerméktípusOptyma™ Cooler (High profile)
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A]0.43 A
Ventilátor átmérője [mm]500 mm
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz]380-480/3/50-60
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]530 W
Ventilátorok száma2
VersionDescription1A : Optyma többhűtőközeges hűtő, lamellás-csöves elpárologtató, levegős leolvasztás

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg102.35 Kilogramm
Nettó súly89 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1293.134 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm