Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHGX34e

SHGX34e/255-4 SL

114E16111

Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16111

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Anti-vibration padsYes
CsaládSHG L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Frekvencia [Hz]50 Hz
Henger4
Hossz [mm]750.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
IP osztályIP66
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID16111
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]5900 m³/h
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]7000 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/255-4 SL_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]490
Tulajdonság
Érték
MegnevezésSHGX34e/255-4 SL
Model numberSHGX34e/255-4 SL
Motor protectionINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Nyomócső mérete [in]5/8 in
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Olaj típusBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
Szélesség [mm]1086.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-1/8 in
TechnológiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Teljes magasság [mm]746.0 mm
TermékcsoportBock Semi-Hermetic Condensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusSHGX34
Terminal box reduced/steel TBNo
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]550 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]800 W
Ventilátorok száma1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg210.4 Kilogramm
Nettó súly175.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség607.617 Liter