Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG66e

SHGX66e/2070-4 L

114C16635

Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16635

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Anti-vibration padsYes
CsaládSHG L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Frekvencia [Hz]50 Hz
Henger6
Hossz [mm]1251.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR448AR449AR450AR452AR513A
IP osztályIP66
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Legacy BOCK ID16635
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]20000 m³/h
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]24500 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX66e/2070-4 L_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Tulajdonság
Érték
MegnevezésSHGX66e/2070-4 L
Model numberSHGX66e/2070-4 L
Motor protectionINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Nyomócső mérete [in]1-5/8 in
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Olaj típusBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]64.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]2-5/8 in
TechnológiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
TermékcsoportBock Semi-Hermetic Condensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusSHGX66
Terminal box reduced/steel TBNo
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]550 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]800 W
Ventilátorok száma4

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg618.3 Kilogramm
Nettó súly554.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség2159.789 Liter